Технические данные подшипников

Стандарты размеровПрисоединительные размеры: ISO 104, за исключением размеров фасок
ДопускиДопуски для полимерных шарикоподшипников (таблица 1) не стандартизированы на международном уровне. Как правило, они превышают допуски для стальных подшипников. Работоспособность подшипников с такими допусками проверена на практике.
SKF logo