Система обозначений

Полимерные шарикоподшипники SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений и суффиксов (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Полное обозначение напечатано на упаковке подшипника. Полимерные упорные подшипники не имеют обозначений на кольцах.
Ниже приведён пример и применимые обозначения полимерных упорных шарикоподшипников.
Basic bearing designation system
51100 V/HR11T1
где51100 =
V =
HR =
11T1 =

Test Designation 2
Базовое обозначение
Приведено в таблице 1

Test Designation 4
Суффиксы — конструкция сепаратора
V
Полный комплект шариков (без сепаратора)

Test Designation 4
Суффиксы — материалы
HR
Полимерные шарикоподшипники

Test Designation 2
Суффиксы — обозначение комбинации материалов (таблица 1)
Символ 1Наружное кольцо
Символ 2Внутреннее кольцо
Символ 3Шарики
Символ 4Чередующиеся шарики
Коды материалов:
1
Полиоксиметилен (POM)
2Полипропилен (PP)
3
Полиэтилен (PE)
6Полиэфирэфиркетон (PEEK)
8Полиоксиметилен с сажей (POM с сажей)
BПолиэтилентерефталат (PET)
D
Керамика ZrO2
KПоливинилиденфторид (PVDF)
LПолифениленсульфид (PPS)
MПолиимид (PI)
N
Полиамид 66 (PA66)
P
Латунь
Q
Стекло
R
Боросиликатное стекло
S
Нержавеющая сталь 1.4034
T
Нержавеющая сталь 1.4401
W
Титан
X
Керамика Si3N4
Z
Керамика Al2O3



SKF logo