Факторы, влияющие на рабочие характеристики подшипников

Во многих случаях на рабочие характеристики полимерных шарикоподшипников влияют факторы (температура, давление, контактные напряжения, воздействие химических веществ, особенности конструкции и т. д.), которые сложно воспроизвести в лабораторных условиях или учесть в качестве расчётных коэффициентов. Из-за сложности учёта этих факторов представленную в данном разделе информацию следует рассматривать только в качестве рекомендаций. SKF рекомендует проводить эксплуатационные испытания для подтверждения работоспособности полимерных шарикоподшипников в конкретных рабочих условиях. Для получения более подробной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo