Упорные шарикоподшипники

SKF поставляет стандартные упорные шарикоподшипники (рис. 1) разных серий размеров для валов диаметром от 10 до 45 мм. Такие подшипники состоят из следующих компонентов:
  • полимерные кольца
  • полный комплект шариков без сепаратора
Для снижения трения и тепловыделения от действия сил трения шарики из выбранного материала устанавливаются в шахматном порядке с шариками из полимерного материала, используемого в кольцах.
SKF logo