Нагрузки

Для полимерных шарикоподшипников не существует стандартизированных международных методов расчёта номинальной грузоподъёмности. Современный уровень развития технологии не позволяет определить номинальный ресурс подшипника методом вычисления.
Для низких частот вращения (n < 25 об/мин) следует использовать предел статической нагрузки.
Предел
динамической нагрузки
Предел динамической нагрузки — это показатель рабочей нагрузки, которую подшипник способен выдерживать в большинстве областей применения при стандартных условиях. Предел динамической нагрузки зависит от рабочих параметров и должен быть скорректирован при следующих условиях:
  • рабочая температура T > 50 °C (120 °F)
  • частота вращения n > 20 % от предельной частоты вращения nlim (→ таблица подшипников)
Скорректированный предел динамической нагрузки можно определить по формуле
Clima = fT fn C

Пример расчёта
→ «Однорядные радиальные шарикоподшипники», «Нагрузки»
Предел
статической нагрузки

Предел статической нагрузки — это максимальная нагрузка, которую подшипник может выдержать в неподвижном состоянии без повреждения тел или дорожек качения. Он зависит от рабочей температуры и должен быть скорректирован при рабочих температурах T > 50 °C (120 °F).

Скорректированный предел статической нагрузки можно определить по формуле
C0lima = fT C0

Обозначения

Climпредел динамической нагрузки [кН] (→ таблица подшипников)
Climaскорректированный предел динамической нагрузки [кН]
C0lim
предел статической нагрузки [кН] (→ таблица подшипников)
C0limaскорректированный предел статической нагрузки [кН]
fn
поправочный коэффициент для частоты вращения (диаграмма 1)
fT
поправочный коэффициент для рабочей температуры (диаграмма 1)
n
частота вращения [об/мин]
nlimпредельная частота вращения [об/мин] (→ таблица подшипников)
Tрабочая температура [°C (°F)]

SKF logo