Допустимая частота вращения

Для определения допустимой частоты вращения полимерных упорных шарикоподшипников используется предельная частота вращения (→ таблица подшипников).
Допустимая частота вращения зависит от величины приложенной нагрузки и рабочей температуры. При известных величинах данных параметров поправочный коэффициент для частоты вращения fn можно определить следующим образом


где
fn
поправочный коэффициент для частоты вращения
P
приложенная нагрузка [кН]
fT
поправочный коэффициент для температуры (диаграмма 1)
Climпредел динамической нагрузки [кН] (→ таблица подшипников)

На основе рассчитанного поправочного коэффициента для частоты вращения fn по оси y (диаграмма 1) можно определить процентное значение предельной частоты вращения и вычислить допустимую частоту вращения.
SKF logo