Ограничение рабочих температур и тепловое расширение

Допустимые рабочие температуры для полимерных шарикоподшипников ограничены типом полимера (диаграмма 1). Если предполагается, что рабочие температуры будут превышать допустимые пределы или будут ниже 0 °C (30 °F), следует обратиться в техническую службу SKF.
В сочетании с рабочими температурами тепловое расширение также играет важную роль. Коэффициент теплового расширения (диаграмма 2):
  • позволяет прогнозировать влияние температуры на внутренний зазор в подшипнике
  • для полимерного материала может быть до 10 раз больше, чем для стали
  • может значительно различаться у разных полимеров
SKF logo