Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения подшипников со встроенными датчиками.
Basic bearing designation system

Пример


BMO-6204/048S2/UA008AгдеBMO- =
6204 =Test Designation 4
/048 =Test Designation 4
S2 =Test Designation 4
/U =
Test Designation 4
A =
Test Designation 4
008ATest Designation 4
Test Designation 1
Префиксы
BMB-
Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMB
BMD-Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMD
BMO-
Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMO

Test Designation 2
Базовое обозначение
Приведено в таблице 1

Test Designation 4
Суффиксы
/032
32 цифровых импульса на оборот
/048
48 цифровых импульса на оборот
/06464 цифровых импульса на оборот
/080
80 цифровых импульса на оборот
S2
Два сигнала
/U
Возможность поставки в любую страну
A
Подшипник со штампованным стальным сепаратором, центрируемым по шарикам
B
Подшипник с сепаратором из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемым по шарикам
008A
Кабель со свободным концом
108A
Соединительный разъём AMP Superseal™ (AMP №№ 282106-1 и 282404-1)
SKF logo