Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом

Во многих областях необходимым условием является мониторинг параметров движения и положения вращающихся или линейно перемещающихся конструктивных компонентов. В частности, это необходимо для электродвигателей переменного тока, когда требуется постоянное определение частоты и направления вращения.
Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом (рис. 1) сочетают в себе активный датчик и радиальный шарикоподшипник SKF Explorer, а также:
  • обеспечивают разрешение сигнала от 32 до 80 цифровых импульсов на оборот
  • имеют компактные размеры (всего на 6,2 мм шире, чем соответствующие стандартные радиальные шарикоподшипники (рис. 2))
  • готовы к монтажу и могут монтироваться на места для установки подшипников в электродвигателях переменного тока
  • выпускаются для валов с диаметром от 15 до 45 мм
SKF logo