Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры:
ISO 15:2011
Однако ширина узла в сборе на 6,2 мм больше, чем у аналогичных стандартных подшипников.
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Допуски»)
d ≤ 25 мм P5
d ≥ 30 мм P6


Значения: ISO 492:2002 (таблица 1 и таблица 2).
Внутренний зазор

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Внутренний зазор в подшипнике»)
C3
Значения:
ISO 5753-1:2009
(таблица 3)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
SKF logo