Другие подшипники со встроенными датчиками

Ассортимент подшипников SKF со встроенными датчиками не ограничивается сенсорными подшипниками с неподвижными внутренними и наружными кольцами. Компания SKF разработала несколько решений для областей применения, где использование датчиков является основным преимуществом. Более подробную информацию о специальных подшипниках с датчиками можно узнать в технической службе SKF.
SKF logo