Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Наружный диаметр подшипника:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ширина подшипника:
    Точный :
     ≤ B1 ≤ 
    B1 =

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Motor encoder units and Principles of bearing selection and application.

SKF logo