Сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом

Сенсорные подшипники SKF с неподвижным внутренним кольцом (рис. 1, таблица подшипников) — это готовые к работе подшипниковые узлы со встроенными датчиками, предназначенные для областей применения, где требуется вращение наружного кольца.
Сенсорные подшипники с неподвижным внутренним кольцом:
  • оснащаются уплотнённым радиальным шарикоподшипником SKF Explorer 6201, который смазан на весь срок службы
  • легко интегрируются в шкивы, кулачки, ролики и колёса, что позволяет получить компактный узел с вращающимся наружным кольцом подшипника
  • по запросу могут поставляться с шестернями, колёсами или шкивами, изготовленными по индивидуальным требованиям
Технология измерений с использованием датчиков
В сенсорных подшипниках SKF с неподвижным внутренним кольцом используются те же датчики, что и в сенсорных подшипниках SKF с неподвижным наружным кольцом. Они обеспечивают генерирование двух сигналов, которые позволяют определить относительное положение, частоту вращения, ускорение и направление вращения. Требования к приёмному коннектору те же, что и для сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом.
SKF logo