Датчики углового положения для внедорожной техники

Подшипники для позиционирования ротора

Подшипники SKF для позиционирования ротора (рис. 1, таблица 1) — это специальные узлы с оптимизированной механической интеграцией магнитного импульсного кольца и подшипника в рабочем узле. Интегрированные узлы:
  • позволяют использовать практически все типы подшипников 
  • работают с большими частотами вращения и высокими температурами
  • генерируют сильные магнитные импульсы, связанные с угловым положением ротора
  • могут создавать магнитное поле в осевом или радиальном направлении, на сквозном валу или на конце вала
  • обеспечивают надёжную работу в сложных рабочих условиях благодаря стойкости к электромагнитным помехам

Области применения

  • предоставление информации об абсолютном угловом положении для управления электродвигателями, например, в:
    • стартер-генераторах с ремённым приводом
    • тяговых двигателях
    • электрических нагнетателях и электрических турбокомпрессорах
  • определение частоты вращения вала или грубое определение углового положения, например, в:
    • коленчатых валах
    • валах трансмиссии
SKF logo