Датчики углового положения для внедорожной техники

Шарнирные соединения, мехатронные системы рулевого управления или системы GPS во внедорожных транспортных средствах используют абсолютные датчики положения для измерения угла между двумя элементами. SKF поставляет датчики, которые обеспечивают выдачу сигналов высокого разрешения для определения абсолютного положения даже в самых тяжёлых условиях.

Решения в области абсолютных датчиков положения могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям. SKF предлагает модульный механический и электронный интерфейс. Это компактный, автоматически настраиваемый узел, не требующий дополнительных изменений в существующей механической, электрической или электронной конфигурации.

SKF logo