Обновление каталога SKF Подшипники качения

На данной странице представлен список изменений, которые были внесены в информацию на сайте и каталог, опубликованный под номером PUB BU/P 10000. Номер публикации вашего каталога указан на первой странице после обложки.

Список опечаток, который представлен здесь, отсортирован по редакциям каталогов и главам. Редакция каталога указывается в виде суффикса в номере публикации: например: PUB BU/P 10000/2 соответствует редакции 2. Однако если суффикса нет, номер редакции — 0.

Рекомендуем использовать эту информацию, чтобы поддерживать у себя самую актуальную версию каталога.

Вы можете отправить комментарии, касающиеся каталога или информации, имеющейся на сайте, воспользовавшись формой обратной связи на боковой панели. Оставляйте Ваши комментарии и отзывы, и мы обязательно учтём их для улучшения качества предоставления материалов.



Редакция 1

Применение подшипников — Раздел F

Стр. 174 — таблица 4
Объяснение:
Допуск J6 для корпуса обеспечивает переходную посадку.
Исправления:
J65) В большинстве случаев смещение допускается

В печатной версии: исправления отмечены красным цветом

Игольчатые роликоподшипники — Раздел 6

Стр. 736
Объяснение:
Изделие BK 2020 является однорядным и не должно сопровождаться сноской.
Исправления:
20 26 20 15,1 26,5 3,15 12 000 14 000 BK 2020

В печатной версии: исправления отмечены красным цветом
Актуальная онлайн-версия

Подшипники-опорные ролики — Раздел 14

Стр. 1115
Объяснение:
Размер наружного кольца опорного ролика типа (R)NA 22 не соответствует размерам по ISO 15, серия 22
Исправления:
Стандарты размеров типа (R)NA 22
ISO 15, серия размеров 22,
за исключением ширины наружного кольца

В печатной версии: исправления отмечены красным цветом
Актуальная онлайн-версия

Стр. 1115
Объяснение:
Больший допуск для опорных роликов типа NNTR, ширина B
Исправления:
  • ширина B, тип NNTR: 0/-0,5 мм
В печатной версии: исправления отмечены красным цветом
Актуальная онлайн-версия


Принадлежности подшипников — Раздел 16

Стр. 1304 и 1306
Объяснение:
 Заголовки столбцов B и B1 расположены неправильно. Их следует перенести.
Исправления:
d1 d d3 B1 B B4 G ...

В печатной версии: исправления отмечены красным цветом
Актуальная онлайн-версия

Стр. 1337
Объяснение:
Для стопорных гаек KMT 24, 32 и 40 не указан накидной ключ.
Исправления:
KMT 24  HN 21-22
KMT 32  TMFN 23-30
KMT 40  TMFN 30-40

В печатной версии: исправления отмечены красным цветом
Актуальная онлайн-версия


SKF logo