Подшипники, узлы и корпуса

Становление SKF началось с изобретения инновационного подшипника, и по сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции в области разработки и производства подшипников качения и скольжения. Здесь представлен полный ассортимент подшипников SKF, включая широкий выбор подшипниковых узлов и корпусов.

Поиск продукции может быть выполнен с помощью следующих критериев:
  • Обозначение или размеры: заполните секцию «Поиск продукции» справа.
  • Тип: используйте ссылки на таблицы продукции слева.

Подшипники

Компания SKF производит шарико- и роликоподшипники практически всех типов. Многие типы представлены изделиями, относящимися к нескольким классам рабочих характеристик по классификации SKF.
Стандартные подшипники SKF
Стандартные подшипники SKF заслужили репутацию высококачественных изделий с длительным сроком службы. Однако в некоторых областях применения требуется повышенная устойчивость к более высоким нагрузкам при сниженном трении, тепловыделении и износе. Для таких условий лучше всего подходят подшипники класса SKF Explorer.
SKF Explorer
Опыт применения подшипников SKF Explorer свидетельствует о сниженном тепловыделении, повышенной плавности вращения и более длительном сроке службы подшипников по сравнению с подшипниками других классов. Подшипники SKF Explorer, разработанные для эксплуатации с повышенными нагрузками, изготавливаются из сверхчистой однородной стали, подвергаемой термической обработке по особой технологии. Особая термическая обработка обеспечивает оптимальное соотношение твёрдости и жёсткости. Оптимальная внутренняя геометрия компонентов и конструкция сепараторов обеспечивают снижение трения и износостойкость. Обработка всех контактных поверхностей способствует образованию гидродинамической плёнки.
Энергосберегающие шарикоподшипники SKF
Поскольку необходимость в энергосбережении становится всё более очевидной, появление любой технологии, позволяющей хотя бы незначительно снизить энергопотребление, привлекает особое внимание.
Используя обширный инженерный опыт и глубокие знания в области трибологии, накопленные в течение более 100 лет, SKF разработала продукцию энергосберегающего класса SKF (E2).
Появление этого класса продукции SKF является значительным достижением в сфере энергоэффективности и надёжности. Энергосберегающие (Е2) подшипники SKF снижают трение как минимум на 30 % по сравнению со стандартными подшипниками SKF. Энергосбережение по сравнению с подшипниками других производителей может быть ещё более значительным.
Прецизионные подшипники SKF
С учётом постоянно растущих требований к характеристикам высокоточного оборудования компания SKF производит полный ассортимент прецизионных подшипников. Оптимизированная конструкция этих подшипников обеспечивает более высокую устойчивость к высоким скоростям, по сравнению с изделиями предыдущего класса прецизионных подшипников. Преимущества изделий нового класса подтверждаются улучшением общих характеристик подшипников.
Прецизионные подшипники обладают следующими качествами:
  • способность работать на высоких частотах вращения
  • высокая грузоподъёмность
  • высокая жёсткость
  • низкое трение
  • увеличенный срок службы
Также выпускается широкий ассортимент подшипников скольжения, наконечников штока и втулок.
Эти подшипники характеризуются значительным разнообразием исполнений и материалов.

Узлы

Подшипниковые узлы SKF, как правило, состоят из подшипника, установленного уплотнения, заложенной смазки и механизма фиксации на валу. Сборка и регулировка узлов осуществляется на заводе-изготовителе. Выпускаются как шарикоподшипниковые, так и роликоподшипниковые узлы, готовые к монтажу.
Помимо обычных узлов, полностью изготавливаемых из стали, SKF производит более специализированные изделия, предназначенные для конкретных областей, например, для пищевой и фармацевтической отраслей, где могут предъявляться особые требования к материалам, смазке, уплотнениям и корпусам.

Корпуса

SKF разрабатывает и производит полный ассортимент подшипниковых корпусов и уплотнений. Эти корпуса и уплотнения известны высоким качеством и длительным сроком службы. Помимо особенностей конструкции, которые упрощают монтаж, центровку и повторное смазывание, корпуса SKF подвергаются прецизионной обработке, обеспечивающей максимально возможный срок службы устанавливаемых в них подшипников.

Перейти к таблицамподшипников, узлов и корпусов.
SKF logo