Другие подшипники качения SKF

SKF производит множество других типов подшипников, большинство из которых предназначены для особых условий применения. Это прецизионные подшипники для обрабатывающего оборудования и аналогичных машин, см. каталог "Прецизионные подшипники", а также оригинальные подшипники, выполненные по специальному заказу. Например, подшипники для автомобилей, как правило, предназначены для конкретной модели автомобиля и зачастую имеют интегрированную конструкцию для уменьшения количества отдельных деталей в узле. Также в ассортимент SKF входят подшипники для линейного перемещения, описание которых приведено в отдельных каталогах и в электронном виде в разделе "Системы линейного перемещения"

Отраслевые решения

SKF logo