Многорядные радиальные шарикоподшипники

Для опор шаберных валков сушильных секций бумагоделательных машин, которые подвергаются осевым колебаниям, SKF производит многорядные радиальные шарикоподшипники специальной конструкции (рис. 1). Данные подшипники имеют несколько рядов шариков, удерживаемых и направляемых механически обработанным латунным сепаратором. Дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах имеют цилиндрическую форму (рис. 2), поэтому подшипники способны компенсировать двухстороннее осевое смещение вала относительно корпуса. Для ограничения осевого перемещения сепаратора с обеих сторон подшипника должны быть установлены упорные кольца.
Производится восемь стандартных размеров различных конструкций, см. таблицу.
SKF logo