Втулки, упорные шайбы и полосы

Втулки, упорные шайбы и полосы SKF


На данной странице представлена общая информация о выпускаемых типах втулок, упорных шайб и полос, их конструкциях, обозначениях, характеристиках и основных областей применения.
Здесь указаны ссылки на соответствующие разделы с подробной информацией, а также ссылки на таблицы продукции.
Бронзовые втулки

Бронзовые втулки SKF (таблица 1) пригодны для широкого диапазона рабочих условий и областей применения. Бронза — это материал, который особенно хорошо подходит для областей применения с высокими эксплуатационными требованиями и для тяжёлых условий эксплуатации. SKF предлагает стандартный ассортимент гладких втулок и втулок с буртиком из бронзы (рис. 1). Преимущества этих втулок: 

  • нечувствительны к загрязнённой среде
  • устойчивы к ударным нагрузкам и вибрациям при низких частотах скольжения
  • возможность установки на вал с низким качеством обработки поверхности
  • хорошая устойчивость к коррозионным загрязняющим веществам
  • оснащены канавками для удержания смазочного материала


Бронзовые втулки SKF предназначены как для радиальных, так и для осевых колебательных движений. Они также пригодны для применения в условиях малых частот скольжения. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок: 

  • строительное оборудование
  • транспортное оборудование
  • оборудование на целлюлозно-бумажных производствах
  • судовое оборудование 

Втулки из спечённого бронзового композитного материала

Втулки SKF из спечённого бронзового композитного материала (таблица 1) являются самосмазывающимися и не требуют техобслуживания. Эти втулки имеют пористую бронзовую матрицу, пропитанную смазочным материалом. У втулок из спечённого бронзового композитного материала очень высокая допустимая скорость скольжения, что обуславливает возможность их применения для узлов вращения. SKF предлагает широкий ассортимент гладких втулок и втулок с буртиком из спечённого бронзового композитного материала (рис. 2). Преимущества этих втулок:

  • очень высокая скорость скольжения 
  • отсутствие необходимости смазывания 
  • отсутствие необходимости в техобслуживании 
  • низкий коэффициент трения


Втулки SKF из спечённого бронзового композитного материала оптимально подходят для областей применения, где необходимо обеспечить вращение, а также когда самосмазывающие свойства материала являются необходимым условием. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок: 

  • электрическое оборудование 
  • бытовое оборудование 
  • полиграфическое оборудование 
  • станки


Втулки, сформированные из полосы бронзы

Втулки SKF, сформированные из полосы бронзы (таблица 1), оптимально подходят для применения в условиях высокого уровня загрязнения, где требуется повторное смазывание. На поверхности скольжения таких втулок имеются ромбовидные канавки, которые обеспечивают удержание и подачу смазочного материала во время работы, поэтому их необходимо заполнить смазкой до начала эксплуатации. SKF предлагает широкий ассортимент гладких втулок и втулок с буртиком, сформированных из полосы бронзы (рис. 3). Преимущества этих втулок: 

  • нечувствительны к загрязнённой среде 
  • устойчивы к ударным нагрузкам и вибрациям при низких частотах скольжения 
  • хорошая устойчивость к коррозионным средам


Втулки SKF, сформированные из полосы бронзы, хорошо подходят для оборудования, работающего в сильнозагрязнённых средах и при воздействии ударных нагрузок и/или вибрации. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок: 

  • сельскохозяйственное оборудование 
  • подъёмное оборудование 
  • строительное оборудование 
  • лесозаготовительное оборудование


Композитные втулки из PTFE

Втулки SKF из композитных материалов (таблица 2) — это не требующее техобслуживания решение для работы в условиях большой нагрузки/средней скорости скольжения. SKF предлагает широкий ассортимент гладких втулок (рис. 4) и втулок с буртиком (рис. 5) из PTFE. Преимущества этих втулок:

  • отсутствие необходимости в техобслуживании 
  • очень низкий коэффициент трения 
  • высокая грузоподъёмность 
  • высокие рабочие температуры 
  • высокая скорость скольжения 
  • малая величина рабочего зазора


Втулки SKF из композитного материала PTFE пригодны для применения в условиях, когда самосмазывающие свойства материала поверхности скольжения являются необходимым требованием. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок: 

  • автомобильная техника 
  • погрузочно-разгрузочное оборудование 
  • бытовая техника и потребительские товары 
  • текстильное оборудование


Композитные втулки из РОМ

Композитные втулки SKF из POM (таблица 2) относятся к втулкам с предварительным смазыванием, так как материал, из которого они изготовлены, рассчитан на работу в условиях граничного смазывания. Этот тип втулок находится по середине между втулками с полноценным смазыванием и втулками сухого скольжения. SKF предлагает широкий ассортимент гладких втулок из композитного материала POM (рис. 6). Преимущества этих втулок: 

  • отсутствие необходимости в техобслуживании 
  • очень низкий коэффициент трения 
  • высокая грузоподъёмность 
  • высокая скорость скольжения
  • малая величина рабочего зазора 


Втулки SKF из композитного материала POM пригодны для применения в условиях, когда самосмазывающие свойства материала поверхности скольжения являются необходимым требованием. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок:

  • сельскохозяйственное оборудование 
  • строительное оборудование 
  • погрузочно-разгрузочное оборудование 
  • бытовая техника и потребительские товары


Втулки из полиамида с PTFE

Втулки SKF из полиамида с PTFE (таблица 3) обеспечивают работу в режиме сухого скольжения без необходимости техобслуживания и предназначены для применения в условиях, в которых другие полимерные втулки могут выйти из строя за короткое время. Данные тонкостенные втулки обладают улучшенной теплоотдачей, что позволяет использовать их при высоких скоростях скольжения. SKF предлагает стандартный ассортимент гладких втулок и втулок с буртиком из полиамида с PTFE (рис. 7). Преимущества этих втулок: 

  • отсутствие необходимости в техобслуживании
  • экономичность 
  • коррозионная стойкость 
  • электроизоляционные свойства


Втулки SKF из полиамида с PTFE пригодны для применения в условиях, где необходимы экономичные и не требующие техобслуживания втулки. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок:

  • текстильное оборудование 
  • медицинское оборудование 
  • спортивное оборудование 
  • бытовое оборудование


Втулки, изготовленные методом намотки волокном

Втулки SKF, изготовленные методом намотки волокном (таблица 4), производятся путём многослойной намотки смолы и волокна. Современные технологии намотки нитей позволили получить инновационный материал для изготовления подшипников. В нём скомбинированы механические свойства стекловолокна с отличными трибологическими свойствами высокопрочных термопластичных и PTFE-волокон, включённых в эпоксидную смолу. Намотка крест-накрест и интенсивное связывание между нитями и смолой позволяют данному композитному материалу выдерживать большие нагрузки и вибрации в коррозионных средах. Втулки SKF, изготовленные методом намотки волокном, зачастую взаимозаменяемы по размерам с втулками из бронзы и стали. SKF предлагает стандартный ассортимент гладких втулок, изготовленных методом намотки волокном (рис. 8). Преимущества этих втулок: 

  • высокая грузоподъёмность 
  • способность выдерживать ударные нагрузки и вибрации 
  • высокая ударопрочность
  • нечувствительность к перекосу и кромочным нагрузкам 
  • хорошее шумопоглощение и демпфирование вибраций
  • отсутствие необходимости в техобслуживании 
  • коррозионная стойкость 
  • очень хорошая химическая стойкость
  • очень низкий коэффициент трения 
  • очень хорошие электроизоляционные свойства


Втулки SKF, изготовленные методом намотки волокном, пригодны для применения в условиях воздействия высоких нагрузок и вибраций и там, где предпочтительны решения, не требующие техобслуживания. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок:

  • строительное оборудование 
  • сельскохозяйственное оборудование и лесозаготовительные машины 
  • подъёмное и конвейерное оборудование 
  • судовое оборудование


Композитные упорные шайбы из PTFE

Композитные упорные шайбы SKF из PTFE (таблица 5) пригодны для подшипниковых узлов с осевой фиксацией в условиях ограниченного пространства и воздействия тяжёлой нагрузки/средней скорости скольжения. SKF предлагает широкий ассортимент композитных упорных шайб из PTFE (рис. 9). Преимущества этих втулок:

  • отсутствие необходимости в техобслуживании 
  • очень низкий коэффициент трения 
  • высокая грузоподъёмность 
  • высокие рабочие температуры 
  • высокая скорость скольжения


Композитные упорные шайбы SKF из PTFE пригодны для применения в условиях, когда самосмазывающие свойства материала поверхности скольжения являются необходимым требованием. Ниже приведены примеры областей применения данных шайб: 

  • автомобильная техника 
  • погрузочно-разгрузочное оборудование 
  • бытовая техника и потребительские товары 
  • текстильное оборудование


Композитные упорные шайбы из POM

Композитные упорные шайбы SKF из POM (таблица 5) пригодны для подшипниковых узлов с осевой фиксацией в условиях ограниченного пространства. Они относятся к втулкам с предварительным смазыванием, так как материал, из которого они изготовлены, рассчитан на работу в условиях граничного смазывания. SKF предлагает широкий ассортимент композитных упорных шайб из POM (рис. 10). Преимущества этих шайб: 

  • отсутствие необходимости в техобслуживании 
  • очень низкий коэффициент трения 
  • высокая грузоподъёмность 
  • высокая скорость скольжения


Композитные упорные шайбы SKF из POM пригодны для применения в условиях, когда самосмазывающие свойства материала поверхности скольжения являются необходимым требованием. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок:

  • сельскохозяйственное оборудование 
  • строительное оборудование 
  • погрузочно-разгрузочное оборудование 
  • бытовая техника и потребительские товары


Композитные полосы из PTFE

Композитные полосы SKF из PTFE (таблица 6) пригодны для всех типов подшипниковых узлов в условиях ограниченного пространства. Эти полосы могут быть легко адаптированы к условиям применения и свойствам сопряжённой поверхности. SKF предлагает широкий ассортимент композитных полос из PTFE (рис. 11). Преимущества этих полос:

  • отсутствие необходимости в техобслуживании 
  • очень низкий коэффициент трения 
  • высокая грузоподъёмность 
  • высокие рабочие температуры 
  • высокая скорость скольжения


Композитные упорные шайбы SKF из PTFE пригодны для применения в условиях, когда самосмазывающие свойства материала поверхности скольжения являются необходимым требованием. Ниже приведены примеры областей применения данных шайб: 

  • автомобильная техника 
  • погрузочно-разгрузочное оборудование 
  • бытовая техника и потребительские товары 
  • текстильное оборудование


Композитные полосы из POM

Композитные полосы SKF из POM (таблица 6) пригодны для всех типов подшипниковых узлов в условиях ограниченного пространства. Эти полосы могут быть легко адаптированы к условиям применения и свойствам сопряжённой поверхности. Они относятся к втулкам с предварительным смазыванием, так как материал, из которого они изготовлены, рассчитан на работу в условиях граничного смазывания. SKF предлагает широкий ассортимент композитных полос из POM (рис. 12). Преимущества этих полос: 

  • отсутствие необходимости в техобслуживании 
  • очень низкий коэффициент трения 
  • высокая грузоподъёмность 
  • высокая скорость скольжения


Полосы SKF из композитного материала POM пригодны для применения в условиях, когда самосмазывающие свойства материала поверхности скольжения являются необходимым требованием. Ниже приведены примеры областей применения данных втулок:

  • сельскохозяйственное оборудование 
  • строительное оборудование 
  • погрузочно-разгрузочное оборудование 
  • бытовая техника и потребительские товары


SKF logo