Полосы

Композитные подшипники SKF

Композитные полосы сухого скольжения SKF предназначены для применения в условиях ограниченного пространства в осевом направлении, невозможности выполнения техобслуживания и условиях смазочного голодания. Для формирования линейных направляющих скольжения в соответствии с конкретной областью применения можно выполнять изгибание, прессование или чеканку полос, чтобы получить L-образный или V-образный профиль, или другую деталь сухого скольжения.

Также как композитные втулки и упорные шайбы, в стандартном исполнении композитные полосы SKF производятся из PTFE и POM.

SKF logo