Система обозначений

Композитные упорные шайбы из PTFE

Пример:

PCMW 223801.5 E

где

PПодшипник скольжения

C
Композитный материал
M
Метрические размеры

WУпорная шайба

223801,5

Размеры [мм]:

  • 22 = диаметр отверстия d
  • 38 = наружный диаметр D
  • 01,5 = высота H
E
Композитный материал PTFE


Композитные упорные шайбы из POM

Пример:

PCMW 527802 M

где

PПодшипник скольжения

C
Композитный материал
M
Метрические размеры

WУпорная шайба

527802

Размеры [мм]:

  • 52 = диаметр отверстия d
  • 78 = наружный диаметр D
  • 02 = высота H
M
Композитный материал РОМ


SKF logo