Технические характеристики упорных шайб

Композитные упорные шайбы из PTFE
РазмерыНе стандартизированы

Допуски
Таблица 1

Материалы
Дополнительная информация представлена в разделе («Конструкция и исполнения»)

Стальная основа со слоем спечённой оловянной бронзы, поры заполнены и покрыты слоем для приработки из PTFE с добавками на основе дисульфида молибдена

Допустимый диапазон рабочих температурот –200 до +250 °C (от –330 до +480 °F)

Допустимая нагрузка
Динамическая: 80 Н/мм2
Статическая: 250 Н/мм2

Допустимая скорость скольжения2,0 м/с (6,5 фута/с)

Коэффициент трения µ
от 0,03 до 0,25

Химические свойства
Основными факторами при определении химической стойкости композитных подшипников скольжения SKF являются стальная основа и слой из спечённой оловянной бронзы, поскольку слои (покрытие) скольжения устойчивы к большинству химических веществ. Покрывающий слой является практически полностью химически инертным из-за содержания PTFE, однако при повышенных температурах расплавленные щелочные металлы и свободный фтор разрушают его.
При комнатной температуре конструкция из спечённой оловянной бронзы имеет высокую стойкость к воздействию морской воды, пара, атмосферных явлений, соляных растворов и серной кислоты, но не устойчива к бренстедтовским кислотам и веществам, содержащим аммиак.
Все наружные поверхности стальной основы подвергнуты обработке электролитическим лужением, но в большинстве случаев это обеспечивает только ограниченную защиту от коррозии для большинства условий эксплуатации. В случаях, когда шайбы подвергаются воздействию коррозионно-активных веществ или существует риск возникновения коррозии на поверхности контакта стальной основы и материала корпуса, основа может быть защищена никелированием, хромированием или цинкованием.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.



Композитные упорные шайбы из POM
Размеры
Не стандартизированы

Допуски
Таблица 1

Материалы
Дополнительная информация представлена в разделе («Конструкция и исполнения»)

Стальная основа со слоем спечённой оловянной бронзы, поры заполнены и покрыты слоем композитного материала POM

Допустимый диапазон рабочих температурот –40 до +110 °C (от –40 до +230 °F), +130 °C (+265 °F) в течение коротких периодов времени

Допустимая нагрузка
Динамическая: 120 Н/мм2
Статическая: 250 Н/мм2

Допустимая скорость скольжения2,5 м/с (8,2 фута/с)

Коэффициент трения µ
от 0,02 до 0,20

Химические свойства
Основными факторами при определении химической стойкости композитных подшипников скольжения SKF являются стальная основа и слой из спечённой оловянной бронзы, поскольку слои (покрытие) скольжения устойчивы к большинству химических веществ. Покрывающий слой из полиацеталя в основном устойчив к воздействию органических соединений.
При комнатной температуре конструкция из спечённой оловянной бронзы имеет высокую стойкость к воздействию морской воды, пара, атмосферных явлений, соляных растворов и серной кислоты, но не устойчива к бренстедтовским кислотам и веществам, содержащим аммиак.
Все наружные поверхности стальной основы подвергнуты обработке электролитическим лужением, но в большинстве случаев это обеспечивает только ограниченную защиту от коррозии для большинства условий эксплуатации. В случаях, когда шайбы подвергаются воздействию коррозионно-активных веществ или существует риск возникновения коррозии на поверхности контакта стальной основы и материала корпуса, основа может быть защищена никелированием, хромированием или цинкованием.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Электроизоляционные свойстваПокрывающий слой из полиацеталя в начале эксплуатации может выполнять функцию электрического изолятора. Во избежание накопления статического электричества, детали, подверженные данному риску, следует заземлять.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.



SKF logo