Радиально-упорные сферические подшипники скольжения

Радиально-упорные сферические подшипники скольжения
Как следует из названия, контактные поверхности скольжения радиально-упорных сферических подшипников скольжения (таблица 1) имеют сферическую форму и наклонены под углом к оси подшипника (рис. 1). Таким образом, данные подшипники хорошо компенсируют комбинированные (радиальные и осевые) нагрузки. Один радиально-упорный сферический подшипник скольжения может воспринимать осевые нагрузки, действующие только в одном направлении. Эти подшипники являются разборными и обеспечивают независимую установку колец.
Не требующие техобслуживания радиально-упорные сферические подшипники скольжения SKF в стандартном исполнении имеют комбинацию контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE (FRP). Исполнения с другими комбинациями поверхностей скольжения доступны по запросу («Специальные конструктивные исполнения»).
SKF logo