Сферические подшипники скольжения и наконечники штоков

Типы подшипников

Сферические подшипники скольжения и наконечники штоков
На данной странице приводится обзор доступных типов подшипников, их конструкций, обозначений и характеристик. Здесь также указаны ссылки на соответствующие разделы с подробной информацией и таблицы продукции.
Радиальные сферические подшипники скольжения, требующие техобслуживания
Требующие техобслуживания радиальные сферические подшипники скольжения с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь выпускаются в разных конструктивных исполнениях (таблица 1). Они подходят для работы в условиях тяжёлых статических нагрузок и ударных нагрузок.
Подшипники скольжения SKF Explorer
Подшипники скольжения SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь выпускаются в разных конструктивных исполнениях (таблица 2). Они подходят для работы в условиях тяжёлых статических или переменных нагрузок, а также ударных нагрузок в областях применения с низким или средним уровнем загрязнения. Данные подшипники смазаны на весь срок службы.
Радиальные сферические подшипники скольжения, не требующие техобслуживания

Не требующие техобслуживания радиальные сферические подшипники скольжения с комбинациями контактных поверхностей скольжения сталь/спечённый бронзовый композитный материал с PTFE (таблица 3) и сталь/ткань с волокнами PTFE (таблица 4) подходят для работы в условиях тяжёлых нагрузок постоянного направления, когда требуется низкое трение. Их применение ограничено в условиях переменных и ударных нагрузок.

Подшипники с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE (таблица 5) подходят для работы в условиях тяжёлых нагрузок постоянного направления, когда требуется низкое трение. Данные подшипники относительно нечувствительны к загрязнениям и имеют ограниченное применение в условиях переменных и ударных нагрузок.

Радиально-упорные сферические подшипники скольжения

Радиально-упорные сферические подшипники скольжения (таблица 6) с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE подходят для работы в условиях однонаправленных осевых нагрузок или комбинированных осевых и радиальных нагрузок. Они обладают низким коэффициентом трения и относительно нечувствительны к загрязнениям.

Подшипники с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/ткань с волокнами PTFE подходят для работы в условиях однонаправленных осевых нагрузок или комбинированных осевых и радиальных нагрузок. Они обладают очень высокой грузоподъёмностью и низким коэффициентом трения.

Радиально-упорные сферические подшипники скольжения с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь подходят для работы в условиях тяжёлых однонаправленных осевых нагрузок или тяжёлых комбинированных осевых и радиальных нагрузок, а также тяжёлых переменных нагрузок.

Упорные сферические подшипники скольжения

Упорные сферические подшипники скольжения (таблица 7) с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE подходят для работы в условиях однонаправленных осевых нагрузок или комбинированных осевых и радиальных нагрузок. Они обладают низким коэффициентом трения и относительно нечувствительны к загрязнениям.

Подшипники с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/ткань с волокнами PTFE подходят для работы в условиях тяжёлых однонаправленных осевых нагрузок или комбинированных осевых и радиальных нагрузок. Они обладают очень высокой грузоподъёмностью и низким коэффициентом трения.

Упорные сферические подшипники скольжения с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь подходят для работы в условиях тяжёлых однонаправленных осевых нагрузок или комбинированных осевых и радиальных нагрузок, а также тяжёлых переменных нагрузок.

Наконечники штоков, требующие техобслуживания

Требующие техобслуживания наконечники штоков с резьбовым хвостовиком доступны с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь (таблица 8). Они подходят для работы в условиях тяжёлых статических или переменных нагрузок, а также ударных нагрузок.

Наконечники штоков с разрезным хвостовиком (таблица 9) закрепляются посредством затягивания болтов и поэтому подходят для гидравлических цилиндров.

Наконечники штоков с контактными поверхностями скольжения сталь/бронза (таблица 10) уступают наконечникам штоков с контактными поверхностями скольжения сталь/сталь в отношении грузоподъёмности, но лучше подходят для работы в условиях возможного смазочного голодания.

Наконечники штоков со сварным хвостовиком доступны с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь (таблица 11). Они подходят для работы в условиях тяжёлых статических или переменных нагрузок, а также ударных нагрузок.

Наконечники штоков SKF Explorer
Наконечники штоков SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь выпускаются в разных конструктивных исполнениях (таблица 12). Они подходят для работы в условиях тяжёлых статических или переменных нагрузок, а также ударных нагрузок в областях применения с низким или средним уровнем загрязнения. Данные подшипники смазаны на весь срок службы.
Наконечники штоков, не требующие техобслуживания
Не требующие техобслуживания наконечники штоков (таблица 13) с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/спечённый бронзовый композитный материал с PTFE и сталь/ткань с волокнами PTFE подходят для тяжёлых нагрузок постоянного направления, когда требуется низкое трение. Их применение ограничено в условиях переменных и ударных нагрузок. Наконечники штоков с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE подходят для тяжёлых нагрузок постоянного направления, когда требуется низкое трение. Их применение ограничено в условиях переменных и ударных нагрузок.
SKF logo