Конструкции и исполнения

Ниже приводится описание различных исполнений и вариантов наконечников штоков:
Наконечники штоков, требующие техобслуживания

Требующие техобслуживания наконечники штока SKF с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь или сталь/бронза.

Наконечники штоков с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь состоят из корпуса наконечника штока и радиального сферического подшипника скольжения из стандартного ассортимента, с креплением наружного кольца в корпусе. Варианты исполнения данных наконечников штоков:

Наконечники штоков с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/бронза доступны с внутренней (рис. 6) или внешней (рис. 7) резьбой. Они состоят из корпуса наконечника штока и сферического подшипника скольжения с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/бронза (таблица 4). Внутреннее кольцо этих подшипников изготовлено из стали, а наружное кольцо — из бронзы. Подшипник удерживается на своём месте посредством обжатия корпуса с обеих сторон наружного кольца. Данные наконечники штока доступны с внешней или внутренней резьбой.


Приспособления для повторного смазывания
Корпуса требующих техобслуживания наконечников штоков SKF оснащаются пресс-маслёнкой или смазочным отверстием. Также предусмотрена возможность повторного смазывания через ось. Исключением являются наконечники штоков с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь серий SA E и SI .. E и несколько наконечников штоков меньшего размера, как указано в таблице продукции. Тип и конструкция приспособлений для повторного смазывания в корпусе наконечника штока указаны в таблице 5.

Наконечники штоков SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь

Наконечники штоков SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь (таблица 1) серий SI(A) (рис. 1) и SA(A) (рис. 2) могут оснащаться подшипниками скольжения класса SKF Explorer серии GE и в этом случае практически не требуют техобслуживания («Исполнения и характеристики подшипников — Подшипники скольжения SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь»). Дополнительная обработка их поверхностей скольжения повышает устойчивость к износу и коррозии.

Корпуса наконечников штоков имеют технологические смазочные отверстия, которые не предназначены для повторного смазывания и закрыты для защиты от попадания загрязнений.

Наконечники штоков, не требующие техобслуживания

Не требующие техобслуживания наконечники штоков SKF выпускаются в разных сериях с тремя разными комбинациями контактных поверхностей скольжения (таблица 1).

Наконечники штоков с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/спечённый бронзовый композитный материал с PTFE (рис. 1 и рис. 2) или сталь/ткань с волокнами PTFE (рис. 3 и рис. 4) оснащаются стандартными подшипниками. Наружное кольцо обжимается на месте установки в корпусе.

Наконечники штока с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE (рис. 5 и рис. 6) состоят из корпуса наконечника штока и внутреннего кольца сферического подшипника скольжения. Между корпусом и внутренним кольцом находится слой скольжения из стеклонаполненного полимера с PTFE, получаемый методом литья.

SKF logo