Наконечники штоков

Наконечники штоков, требующие техобслуживания

Наконечники штоков состоят из головки с проушиной и хвостовиком, которая образует корпус сферического подшипника скольжения. Как правило, наконечники штоков выпускаются с левой или правой внутренней или наружной резьбой.

Наконечники штоков SKF стандартно оснащаются резьбовым хвостовиком с правой резьбой. Кроме наконечников штоков с суффиксом обозначения VZ019, все наконечники штоков могут выпускаться с левой резьбой. Они обозначаются префиксом обозначения L.


Наконечники штока также выпускаются в соответствии со специальными требованиями, например, с креплением наконечника штока на конце поршневого штока или в основании гидравлического цилиндра. Для таких областей применения SKF выпускает наконечники штока с разрезным хвостовиком и сжимаемой резьбовой частью или со «сварным хвостиком» для приваривания к другой детали.

SKF logo