Наконечники штоков с внешней резьбой

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • (все)
    (все)
    (все)
    Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Диаметр головки:
    Точный :
     ≤ d2 ≤ 
    d2 =
    Ширина внутреннего кольца:
    Точный :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Высота от торца хвостовика до центра проушины наконечника штока:
    Точный :
     ≤ h ≤ 
    h =
    SKF Explorer
Основные размерыУгол наклонаНоминальная грузоподъёмностьОбозначение
       динамическаястатическая 
dd2 max.BGC1 max.hαCC0 
mm mm°kN 
          
35
84
25
M 36x3
22
130
6
80
110
SAL 35 ES-2RS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
78
9
44
42.5
SAL 20 ESX-2LS
60
137
44
M 52x3
39
210
6
245
360
SAA 60 ES-2RS
14
37
19
M 14
14.5
60
16
17
17.3
SALKAC 14 M
40
94
28
M 42x3
24
145
6
100
140
SAL 40 ES-2RS
17
47
14
M 16
11.5
69
10
22.4
31
SA 17 C
20
54
16
M 20x1.5
13.5
78
9
31.5
42.5
SA 20 C
70
162
49
M 56x4
43
235
6
880
490
SALA 70 TXE-2LS
50
114
35
M 45x3
31
185
6
156
245
SAA 50 ES-2RS
70
162
49
M 72x4
43
265
6
315
490
SAL 70 ES-2RS
50
114
35
M 52x3
31
195
6
440
245
SAL 50 TXE-2LS
50
114
35
M 52x3
31
195
6
156
245
SAL 50 ES-2RS
6
21
9
M 6
7.5
36
13
4.3
4.8
SAKAC 6 M
15
41
12
M 14
10.5
63
8
18
28
SA 15 C
16
43
21
M 16
15.5
66
16
21.6
23.2
SALKAC 16 M
25
65
20
M 24x2
18
94
7
51
78
SAL 25 C
45
104
32
M 42x3
28
163
7
360
200
SAA 45 TXE-2LS
70
162
49
M 72x4
43
265
6
880
490
SAL 70 TXE-2LS
50
114
35
M 45x3
31
185
6
236
245
SAA 50 ESX-2LS
6
21
9
M 6
7.5
36
13
4.3
4.8
SALKAC 6 M
45
104
32
M 42x3
28
163
7
127
200
SAA 45 ES-2RS
60
137
44
M 60x4
39
225
6
695
360
SA 60 TXE-2LS
35
84
25
M 36x3
22
130
6
120
110
SAL 35 ESX-2LS
35
84
25
M 36x3
22
130
6
224
110
SA 35 TXE-2LS
18
47
23
M 18x1.5
17.5
72
16
26
29
SALKAC 18 M
60
137
44
M 52x3
39
210
6
695
360
SALA 60 TXE-2LS
35
84
25
M 36x3
22
130
6
224
110
SAL 35 TXE-2LS
60
137
44
M 60x4
39
225
6
365
360
SA 60 ESX-2LS
50
114
35
M 45x3
31
185
6
236
245
SALA 50 ESX-2LS
70
162
49
M 72x4
43
265
6
465
490
SA 70 ESX-2LS
45
104
32
M 45x3
28
165
7
360
200
SAL 45 TXE-2LS
40
94
28
M 42x3
24
145
6
280
140
SAL 40 TXE-2LS
8
25
12
M 8
9
42
14
7.1
10
SAKB 8 F
45
104
32
M 45x3
28
165
7
190
200
SA 45 ESX-2LS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
78
9
44
42.5
SA 20 ESX-2LS
20
51
25
M 20x1.5
18.5
78
16
29
29
SAKAC 20 M
10
29
14
M 10
11.5
48
13
10
10.8
SAKAC 10 M
30
75
22
M 30x2
20
110
6
62
81.5
SA 30 ES
60
137
44
M 60x4
39
225
6
695
360
SAL 60 TXE-2LS
80
182
55
M 80x4
48
295
5
400
585
SAL 80 ES-2RS
30
75
22
M 30x2
20
110
6
65.5
81.5
SAL 30 C
6
22
6
M 6
4.5
36
13
3.4
8.15
SA 6 E
8
25
8
M 8
6.5
42
15
5.85
12.9
SA 8 C
6
22
6
M 6
4.5
36
13
3.6
8.15
SA 6 C
17
47
14
M 16
11.5
69
10
21.2
31
SAL 17 ES
8
25
8
M 8
6.5
42
15
5.5
12.9
SA 8 E
50
114
35
M 52x3
31
195
6
236
245
SA 50 ESX-2LS
22
55
28
M 22x1.5
21
84
16
38
39
SAKAC 22 M
60
137
44
M 52x3
39
210
6
245
360
SALA 60 ES-2RS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
78
9
30
42.5
SAL 20 ES
22
55
28
M 22x1.5
20
84
15
38
58.5
SALKB 22 F
12
33
16
M 12
12.5
54
13
12.2
12.2
SAKAC 12 M
60
137
44
M 60x4
39
225
6
245
360
SAL 60 ES-2RS
20
51
25
M 20x1.5
18
78
14
31
50
SALKB 20 F
80
182
55
M 80x4
48
295
5
1140
585
SAL 80 TXE-2LS
14
37
19
M 14
14.5
60
16
17
17.3
SAKAC 14 M
25
61
31
M 24x2
23
94
15
46.5
46.5
SAKAC 25 M
80
182
55
M 80x4
48
295
5
400
585
SA 80 ES-2RS
70
162
49
M 56x4
43
235
6
880
490
SAA 70 TXE-2LS
8
25
12
M 8
9.5
42
14
7.2
8
SALKAC 8 M
50
114
35
M 52x3
31
195
6
236
245
SAL 50 ESX-2LS
80
182
55
M 64x4
48
270
5
400
585
SAA 80 ES-2RS
17
47
14
M 16
11.5
69
10
22.4
31
SAL 17 C
60
137
44
M 60x4
39
225
6
245
360
SA 60 ES-2RS
30
71
37
M 30x2
27
110
17
61
61
SALKAC 30 M
22
55
28
M 22x1.5
21
84
16
38
39
SALKAC 22 M
50
114
35
M 45x3
31
185
6
440
245
SAA 50 TXE-2LS
70
162
49
M 72x4
43
265
6
315
490
SA 70 ES-2RS
40
94
28
M 42x3
24
145
6
280
140
SA 40 TXE-2LS
20
51
25
M 20x1.5
18.5
78
16
29
29
SALKAC 20 M
25
65
20
M 24x2
18
94
7
51
78
SA 25 C
70
162
49
M 56x4
43
235
6
315
490
SALA 70 ES-2RS
30
75
22
M 30x2
20
110
6
93
81.5
SAL 30 ESX-2LS
70
162
49
M 56x4
43
235
6
465
490
SAA 70 ESX-2LS
45
104
32
M 42x3
28
163
7
360
200
SALA 45 TXE-2LS
50
114
35
M 45x3
31
185
6
440
245
SALA 50 TXE-2LS
10
29
14
M 10
10.5
48
13
9.8
12.5
SAKB 10 F
15
41
12
M 14
10.5
63
8
18
28
SAL 15 C
80
182
55
M 64x4
48
270
5
1140
585
SAA 80 TXE-2LS
80
182
55
M 80x4
48
295
5
600
585
SA 80 ESX-2LS
40
94
28
M 42x3
24
145
6
150
140
SAL 40 ESX-2LS
25
65
20
M 24x2
18
94
7
72
78
SA 25 ESX-2LS
60
137
44
M 52x3
39
210
6
365
360
SALA 60 ESX-2LS
45
104
32
M 45x3
28
165
7
127
200
SA 45 ES-2RS
45
104
32
M 42x3
28
163
7
190
200
SAA 45 ESX-2LS
35
84
25
M 36x3
22
130
6
80
110
SA 35 ES-2RS
45
104
32
M 42x3
28
163
7
190
200
SALA 45 ESX-2LS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
78
9
31.5
42.5
SAL 20 C
30
75
22
M 30x2
20
110
6
93
81.5
SA 30 ESX-2LS
8
25
12
M 8
9
42
14
7.1
10
SALKB 8 F
12
33
16
M 12
12
54
13
13.2
15
SALKB 12 F
12
33
16
M 12
12
54
13
13.2
15
SAKB 12 F
25
65
20
M 24x2
18
94
7
48
78
SAL 25 ES
25
65
20
M 24x2
18
94
7
48
78
SA 25 ES
45
104
32
M 42x3
28
163
7
127
200
SALA 45 ES-2RS
18
47
23
M 18x1.5
16.5
72
16
26
41.5
SAKB 18 F
5
19
8
M 5
6
33
15
3.25
5.3
SAKB 5 F
35
84
25
M 36x3
22
130
6
120
110
SA 35 ESX-2LS
40
94
28
M 39x3
24
150
6
280
140
SAA 40 TXE-2LS
60
137
44
M 52x3
39
210
6
365
360
SAA 60 ESX-2LS
25
61
31
M 24x2
23
94
15
46.5
46.5
SALKAC 25 M
16
43
21
M 16
15
66
16
21.4
34.5
SAKB 16 F
70
162
49
M 72x4
43
265
6
465
490
SAL 70 ESX-2LS
30
75
22
M 30x2
20
110
6
62
81.5
SAL 30 ES
5
19
8
M 5
7.5
33
13
3.25
4.8
SALKAC 5 M
50
114
35
M 45x3
31
185
6
156
245
SALA 50 ES-2RS
10
29
14
M 10
10.5
48
13
9.8
12.5
SALKB 10 F
80
182
55
M 64x4
48
270
5
600
585
SALA 80 ESX-2LS
6
21
9
M 6
6.75
36
17
4.25
6.8
SAKB 6 F
14
37
19
M 14
13.5
60
16
17
25.5
SAKB 14 F
40
94
28
M 39x3
24
150
6
280
140
SALA 40 TXE-2LS
17
47
14
M 16
11.5
69
10
21.2
31
SA 17 ES
30
71
37
M 30x2
27
110
17
61
61
SAKAC 30 M
40
94
28
M 42x3
24
145
6
150
140
SA 40 ESX-2LS
80
182
55
M 64x4
48
270
5
600
585
SAA 80 ESX-2LS
5
19
8
M 5
6
33
13
3.25
5.3
SALKB 5 F
40
94
28
M 39x3
24
150
6
150
140
SALA 40 ESX-2LS
15
41
12
M 14
10.5
63
8
17
28
SA 15 ES
40
94
28
M 39x3
24
150
6
100
140
SALA 40 ES-2RS
70
162
49
M 72x4
43
265
6
880
490
SA 70 TXE-2LS
12
35
10
M 12
8.5
54
10
11.4
24.5
SA 12 C
6
22
6
M 6
4.5
36
13
3.4
8.15
SAL 6 E
30
75
22
M 30x2
20
110
6
65.5
81.5
SA 30 C
40
94
28
M 42x3
24
145
6
100
140
SA 40 ES-2RS
50
114
35
M 52x3
31
195
6
156
245
SA 50 ES-2RS
22
55
28
M 22x1.5
20
84
16
38
58.5
SAKB 22 F
10
30
9
M 10
7.5
48
12
8.65
18.3
SA 10 C
10
30
9
M 10
7.5
48
12
8.15
18.3
SA 10 E
45
104
32
M 45x3
28
165
7
360
200
SA 45 TXE-2LS
18
47
23
M 18x1.5
16.5
72
15
26
41.5
SALKB 18 F
80
182
55
M 80x4
48
295
5
600
585
SAL 80 ESX-2LS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
78
9
30
42.5
SA 20 ES
12
35
10
M 12
8.5
54
10
10.8
24.5
SA 12 E
6
22
6
M 6
4.5
36
13
3.6
8.15
SAL 6 C
10
29
14
M 10
11.5
48
13
10
10.8
SALKAC 10 M
40
94
28
M 39x3
24
150
6
150
140
SAA 40 ESX-2LS
20
51
25
M 20x1.5
18
78
16
31
50
SAKB 20 F
14
37
19
M 14
13.5
60
16
17
25.5
SALKB 14 F
5
19
8
M 5
7.5
33
13
3.25
4.8
SAKAC 5 M
8
25
12
M 8
9.5
42
14
7.2
8
SAKAC 8 M
80
182
55
M 80x4
48
295
5
1140
585
SA 80 TXE-2LS
60
137
44
M 52x3
39
210
6
695
360
SAA 60 TXE-2LS
6
21
9
M 6
6.75
36
13
4.25
6.8
SALKB 6 F
50
114
35
M 52x3
31
195
6
440
245
SA 50 TXE-2LS
16
43
21
M 16
15.5
66
16
21.6
23.2
SAKAC 16 M
15
41
12
M 14
10.5
63
8
17
28
SAL 15 ES
16
43
21
M 16
15
66
15
21.4
34.5
SALKB 16 F
25
65
20
M 24x2
18
94
7
72
78
SAL 25 ESX-2LS
45
104
32
M 45x3
28
165
7
190
200
SAL 45 ESX-2LS
10
30
9
M 10
7.5
48
12
8.65
18.3
SAL 10 C
80
182
55
M 64x4
48
270
5
1140
585
SALA 80 TXE-2LS
70
162
49
M 56x4
43
235
6
465
490
SALA 70 ESX-2LS
10
30
9
M 10
7.5
48
12
8.15
18.3
SAL 10 E
80
182
55
M 64x4
48
270
5
400
585
SALA 80 ES-2RS
12
35
10
M 12
8.5
54
10
11.4
24.5
SAL 12 C
8
25
8
M 8
6.5
42
15
5.5
12.9
SAL 8 E
40
94
28
M 39x3
24
150
6
100
140
SAA 40 ES-2RS
18
47
23
M 18x1.5
17.5
72
16
26
29
SAKAC 18 M
12
35
10
M 12
8.5
54
10
10.8
24.5
SAL 12 E
12
33
16
M 12
12.5
54
13
12.2
12.2
SALKAC 12 M
8
25
8
M 8
6.5
42
15
5.85
12.9
SAL 8 C
70
162
49
M 56x4
43
235
6
315
490
SAA 70 ES-2RS
45
104
32
M 45x3
28
165
7
127
200
SAL 45 ES-2RS
60
137
44
M 60x4
39
225
6
365
360
SAL 60 ESX-2LS

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Rod ends and Principles for selection and application.

SKF logo