Исполнения и характеристики подшипников

Сферические подшипники скольжения и наконечники штоков SKF являются отличным выбором для областей применения, где требуется экономичность всего конструктивного решения. Эти передовые подшипники выпускаются в широком ассортименте исполнений и серий размеров, отвечающих конкретным эксплуатационным требованиям. На рис. 1 показаны стандартные типы подшипников и наконечников штоков.

В зависимости от области применения, SKF предлагает как крупногабаритные сферические подшипники скольжения, так и малогабаритные узлы наконечников штоков со следующими характеристиками:

  • длительный срок службы
  • минимальные требования к техобслуживанию
  • высокая эксплуатационная надёжность

Сферические подшипники скольжения и наконечники штоков SKF стандартных размеров доступны для заказа по всему миру.

Сферические подшипники скольжения и наконечники штоков SKF представляют собой высокоэффективное решение для любой области применения подшипников скольжения не только благодаря экономичности и непревзойдённым рабочим характеристикам. Их конструкция, материалы и качество производства обеспечивают длительный срок службы и повышение надёжности даже в самых сложных условиях.
SKF logo