Демонтаж

Сферические подшипники скольжения

Если подшипники предполагается использовать повторно, при демонтаже следует соблюдать такую же аккуратность и осторожность, как при монтаже. Требуемое демонтажное усилие должно всегда прикладываться непосредственно к демонтируемому кольцу. Ассортимент съёмников SKF предназначен для различных областей применения. Если на валу предусмотрены конструктивные элементы для захватов съёмника, то можно использовать съёмники с двумя или тремя захватами (рис. 1).
В случаях, если за кольцом подшипника достаточно места, можно использовать обратный съёмник, например, серии SKF TMBS (рис. 2). Демонтаж крупногабаритных подшипников с посадкой с натягом существенно упрощается с использованием метода гидрораспора SKF (рис. 3). Для использования данного метода при проектировании подшипникового узла необходимо предусмотреть маслораспределительные канавки (Конструкция подшипниковых узлов).
Демонтаж малогабаритных подшипников можно выполнять с помощью монтажной оправки или обрезка трубы, приложенных к наружному кольцу. Демонтаж крупногабаритных подшипников с посадкой с натягом по возможности следует выполнять с помощью механического или гидравлического пресса. Демонтаж подшипника из отверстия корпуса также возможен с помощью быстрого нагрева корпуса. При этом наружное кольцо подшипника не должно нагреваться.

Наконечники штоков

Для демонтажа наконечника штока необходимо открутить стопорную гайку хвостовика и по возможности выкрутить наконечник со штока или трубки. Наконечник штока затем демонтируется с оси или вала таким же образом, как подшипник, например, с помощью съёмника или пресса.
SKF logo