Смазывание

Сферические подшипники скольжения и наконечники штоков, требующие техобслуживания, подлежат смазыванию. Сферические подшипники скольжения SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей сталь/сталь заполняются пластичной смазкой в заводских условиях. Для некоторых подшипников, не требующих техобслуживания, первоначальное заполнение смазкой может повысить эффективность уплотнения и/или рабочие характеристики.
SKF logo