Сферические подшипники скольжения, не требующие техобслуживания

Комбинации контактных поверхностей скольжения сталь/спечённый бронзовый композитный материал с PTFE и сталь/ткань с волокнами PTFE

Во время работы PTFE переносится с сухой контактной поверхности скольжения наружного кольца на стальную поверхность внутреннего кольца с твёрдым хромовым покрытием. Смазывание поверхностей скольжения любым смазочным материалом нарушит этот перенос и сократит ресурс подшипника.
Поэтому смазывание данных подшипников не допускается, и возможность повторного смазывания не предусмотрена.

Комбинация контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE

Такая комбинация контактных поверхностей скольжения также обеспечивает самостоятельное смазывание подшипников и не требует применения пластичной смазки.
Однако первоначальное заполнение смазкой и периодическое повторное смазывание может увеличить срок службы подшипников с контактными поверхностями скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE вдвое или более. Внутренние кольца радиальных подшипников и тугие кольца радиально-упорных и упорных подшипников смазываются пластичной смазкой на основе литиевого мыла в заводских условиях.
В рабочих условиях, требующих дополнительной защиты от коррозии и повышенной эффективности уплотнения, свободное пространство вокруг подшипника (рис. 1) заполняется той же пластичной смазкой, которой смазан сам подшипник. Периодичность пополнения или замены пластичной смазки в подшипниковом узле определяется рабочими условиями и старением пластичной смазки.
Рекомендуется использовать пластичные смазки на основе литиевого мыла с антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами с консистенцией NGLI 2. SKF рекомендует использовать пластичную смазку SKF LGEP 2 (таблица 1). Строго запрещается использовать пластичные смазки, содержащие дисульфид молибдена или иные твёрдые смазочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

В зависимости от конструкции, сферические подшипники скольжения SKF частично или полностью покрываются маслянистой консервационной смазкой или заполняются пластичной смазкой. Не допускайте попадания данных веществ на кожу во избежание раздражения кожи или аллергических реакций.
SKF logo