Сферические подшипники скольжения, требующие техобслуживания

Радиальные сферические подшипники скольжения с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь необходимо смазывать для:

  • уменьшения трения
  • снижения износа
  • увеличения срока службы подшипника
  • защиты от коррозии и загрязнений
Контактные поверхности скольжения фосфатированы и обработаны приработочным смазочным материалом. Эта специальная обработка поверхности оказывает благоприятное воздействие в период приработки подшипника. Подшипники требуют начального смазывания перед эксплуатацией и последующего регулярного повторного смазывания.
Для обеспечения надёжного повторного смазывания подшипников необходимо предусмотреть смазочные каналы в корпусе (рис. 1) или на валу (рис. 2) для поступления свежей пластичной смазки в подшипник. Все радиальные сферические подшипники скольжения SKF с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь (за исключением малогабаритных подшипников E и ESA) оснащаются кольцевой канавкой и смазочными отверстиями как во внутреннем, так и в наружном кольцах для оптимального распределения смазочного материала по поверхностям скольжения подшипника.
При проектировании соответствующей конструкции узла пластичная смазка может подаваться со стороны боковой плоскости подшипника. Чтобы обеспечить прохождение пластичной смазки через подшипник, необходимо предусмотреть защиту от её выхода из подшипникового узла со стороны подачи, например, с помощью торцевой крышки, а также возможность выпуска смазки с противоположной стороны, например, через V-образное уплотнение под действием внутреннего давления (рис. 3).
По возможности, свободное пространство вокруг подшипника заполняется пластичной смазкой.

SKF рекомендует использовать пластичную смазку SKF LGHB 2 для смазывания сферических подшипников скольжения с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь. Характеристики данной пластичной смазки:

  • отличные смазывающие свойства при высоких нагрузках
  • очень хорошие антикоррозионные свойства
  • очень хорошая стойкость к старению
  • хорошая водостойкость
  • широкий диапазон рабочих температур.

Если рабочие температуры находятся вне температурного диапазона, используйте специальную пластичную смазку (таблица 1).

За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo