Вычисление номинального ресурса

Номинальный ресурс можно вычислить, когда рабочие условия находятся в определённом диапазоне удельной нагрузки на подшипник p и скорости скольжения v. Процедура вычисления зависит от типов подшипников. Кроме нагрузки и скорости скольжения, номинальный ресурс зависит от интервала повторного смазывания, направления нагрузки, рабочей температуры, угла колебаний и комбинации поверхностей скольжения.
SKF logo