Не требующие техобслуживания подшипники с контактными поверхностями скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE

Номинальный ресурс можно рассчитать с помощью формулы:

Gh = b1 b2 b3 [KM / (p v)]

или

G = 60 f Gh

где

Gh=номинальный ресурс, рабочие часы [ч]
G=номинальный ресурс, количество колебаний
b1=коэффициент условий нагружения (table 1)
b2=коэффициент температуры (diagram 1)
b3=коэффициент скольжения (table 2)
KM=константа материала (table 2)
p=удельная нагрузка на подшипник [Н/мм2]
v=средняя скорость скольжения [м/с]
f=частота колебаний [мин–1]

ПРИМЕЧАНИЕ:

  1. Номинальный ресурс, вычисленный с помощью данной формулы, может быть удвоен, если выполнять повторное смазывание («Смазывание» и «Повторное смазывание»)
  2. При вычислении номинального ресурса учитываются скорости скольжения и влияние нагрузки. При очень малых нагрузках и/или низких скоростях скольжения результаты расчёта дают относительно высокие показатели ресурса. Чем больше величина срока службы, тем более значительную роль играет фактор загрязнений, таких как грязь, влажность и коррозия. В зависимости от рабочих условий, точный расчёт ресурса может быть значительно осложнён.
SKF logo