Не требующие техобслуживания подшипники с контактными поверхностями скольжения сталь/спечённый бронзовый композитный материал с PTFE

Номинальный ресурс можно рассчитать с помощью формулы:

Gh = b1 b2 [1400 / p1,3 v)]

или

G = 60 f Gh

где
Gh=номинальный ресурс, рабочие часы [ч]
G=номинальный ресурс, количество колебаний
b1=коэффициент условий нагружения (таблица 1)
b2=коэффициент температуры (диаграмма 1)
p=удельная нагрузка на подшипник [Н/мм2]
v=средняя скорость скольжения [м/с]
f=частота колебаний [мин–1]

ПРИМЕЧАНИЕ:

При вычислении номинального ресурса учитываются скорости скольжения и влияние нагрузки. При очень малых нагрузках и/или низких скоростях скольжения результаты расчёта дают относительно высокие показатели ресурса. Чем больше величина срока службы, тем более значительную роль играет фактор загрязнений, таких как грязь, влажность и коррозия. В зависимости от рабочих условий, точный расчёт ресурса может быть значительно осложнён.
SKF logo