Требующие техобслуживания подшипники с контактными поверхностями скольжения сталь/сталь и сталь/бронза

Номинальный ресурс для первоначального смазывания вычисляется с помощью формулы:

Gh = b1 b2 b3 b4 b5 330 / p2,5 v

Номинальный ресурс для подшипников с регулярным повторным смазыванием вычисляется с помощью формулы:

GhN = Gh fβ fH

или

GN = 60 f GhN

Частота повторного смазывания вычисляется с помощью:

H = Gh / N

где
Gh=номинальный ресурс для первоначального смазывания, рабочие часы [ч]
GhN=номинальный ресурс для регулярного повторного смазывания, рабочие часы [ч]
GN=номинальный ресурс для регулярного повторного смазывания, количество колебаний
H=частота повторного смазывания (diagram 1)
b1=коэффициент направления нагрузки
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=коэффициент температуры (table 1)
b3=коэффициент скольжения (diagram 2)
b4=коэффициент скорости (diagram 3)
b5=коэффициент угла колебаний (diagram 4), см. примечание
p=удельная нагрузка на подшипник [Н/мм2] (для значений p < 10 Н/мм2 используйте p = 10 Н/мм2)
v=средняя скорость скольжения [м/с]
fβ=коэффициент, зависящий от угла колебаний (diagram 5), см. примечание
fH=коэффициент, зависящий от частоты повторного смазывания (diagram 6)
f=частота колебаний [мин–1]
N=интервал повторного смазывания [ч]

Примечание

Сферические подшипники скольжения SKF для тяжёлых условий эксплуатации выпускаются с многочисленными канавками на наружном кольце (→ «Подшипники и наконечники штоков, требующие техобслуживания»). Дополнительное количество пластичной смазки в этих подшипниках увеличивает интервалы повторного смазывания и срок службы подшипника, особенно в условиях нагружения с постоянным направлением (рис. 1).


Эти преимущества учитываются в расчёте номинального ресурса в виде закрашенных областей на диаграммах для угла колебаний b5 (диаграмма 4) и диаграммах для коэффициента fβ (диаграмма 5). Значения этих двух коэффициентов в верхней части закрашенной области могут использоваться для подшипников с многоканавочной схемой.
Если требования к номинальному ресурса не выполняются, интервал повторного смазывания N необходимо сократить, либо выбрать подшипник или наконечник штока большего размера.
SKF logo