Переменная нагрузка и скорость скольжения

Если во время работы величины нагрузки и/или скорости скольжения изменяются, вычислите отдельные номинальные ресурсы для периодов постоянной нагрузки и скорости скольжения. Если величины нагрузки и скорости скольжения соответствуют представленным на диаграмме 1 (график a), отдельный номинальный ресурс вычисляется с помощью постоянных значений p и v. Если нагрузка и скорость скольжения изменяются, как показано на диаграмме 1 (график b), сначала вычислите номинальный ресурс для отдельных периодов времени с использованием средних значений нагрузки и скорости скольжения. После этого общий номинальный ресурс может быть вычислен по формуле:



где
Gh=общий номинальный ресурс, рабочие часы [ч]
tI, tII ...=время, в течение которого pI и vI, pII и vII и т. д. остаются постоянными [ч]
T=общая продолжительность одного цикла [ч]
(= tI + tII + tIII +... )
GhI, GhII ...=отдельные значения срока службы для условий pI и vI, pII и vII и т. д., рабочие часы [ч]
SKF logo