Упорные сферические подшипники скольжения

Упорные сферические подшипники скольжения могут воспринимать радиальную нагрузку Fr дополнительно к осевой нагрузке Fa (рис. 1). Однако радиальная нагрузка не должна превышать 50 % от одновременно приложенной осевой нагрузки. Если результирующая нагрузка постоянна по величине, используйте формулу

P = y Fa

где
P=эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
Fa=осевая составляющая нагрузки [кН]
y=коэффициент, зависящий от соотношения радиальной и осевой нагрузок Fr/Fa (diagram 1)
SKF logo