Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Если на сферические подшипники скольжения и наконечники штоков воздействуют только статические нагрузки или они совершают лишь небольшие установочные движения, то допустимая нагрузка ограничивается не износом, а прочностью контактного слоя скольжения или прочностью корпуса наконечника штока.

Если фактическая нагрузка имеет радиальную и осевую составляющие, следует рассчитать эквивалентную статическую нагрузку. Для радиальных и радиально-упорных сферических подшипников скольжения она вычисляется по формуле:

P0 = y Fr 



Для упорных сферических подшипников скольжения она вычисляется по формуле:

P0 = y Fa

где

P0=эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Fr=радиальная составляющая нагрузки [кН]
Fa=осевая составляющая нагрузки [кН]
y=коэффициент нагрузки, зависящий от соотношения осевой и радиальной нагрузок Fr/Fa
  • для сферических подшипников скольжения, требующих техобслуживания, и подшипников класса SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь (диаграмма 1)
  • для радиальных сферических подшипников скольжения, не требующих техобслуживания (диаграмма 2)
  • для радиально-упорных сферических подшипников скольжения (диаграмма 3)
и коэффициент нагрузки, зависящий от соотношения радиальной и осевой нагрузок Fa/Fr
  • для упорных сферических подшипников скольжения (диаграмма 4)
SKF logo