Допустимые нагрузки для наконечников штоков

Наконечники штоков предназначены в первую очередь для восприятия радиальных нагрузок, направленных вдоль оси хвостовика. Если нагрузки направлены под углом к оси хвостовика (рис. 1), величина максимально допустимой нагрузки уменьшается, так как в хвостовике возникают дополнительные напряжения изгиба. В данных условиях необходимо уделить особое внимание материалу корпуса наконечника штока, от которого зависит его конструкция и размер (таблица 1).
Доля нагрузки, действующей перпендикулярно направлению оси хвостовика, не должна превышать значение 0,1 C0. В случае более высоких нагрузок используйте наконечник штока большего размера.
Максимально допустимую нагрузку для наконечника штока в направлении оси хвостовика можно вычислить по формуле:

Pperm = C0 b2 b6

где
Pperm=максимально допустимая нагрузка [кН]
C0=номинальная статическая грузоподъёмность [кН]
b2=коэффициент температуры, зависящий от комбинации контактных поверхностей скольжения
  • для наконечников штоков, требующих техобслуживания, с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь и сталь/бронза (таблица 2)
  • для подшипников SKF Explorer с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь, b2 = 1, максимально допустимая температура 110 °C
  • для наконечников штоков, не требующих техобслуживания, с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/спечённый бронзовый композитный материал с PTFE (диаграмма 1)
  • для наконечников штоков, не требующих техобслуживания, с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/ткань с волокнами PTFE (диаграмма 2)
  • для наконечников штока, не требующих техобслуживания, с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE (диаграмма 3)
b6=коэффициент типа нагрузки (таблица 3)
SKF logo