Упорные сферические подшипники скольжения

В упорных сферических подшипниках скольжения (таблица 1) сферическая поверхность тугого кольца выпуклая, а свободного кольца — вогнутая. В основном они предназначены для восприятия осевых нагрузок, но могут выдерживать и комбинированные (радиальные и осевые) нагрузки. При комбинированном нагружении радиальная составляющая не должна превышать 50 % осевой нагрузки. Если величина радиальной нагрузки выше, вместе с упорными подшипниками рекомендуется использовать радиальные подшипники серии размеров GE (рис. 1). Упорные сферические подшипники скольжения являются разборными, т. е. тугое и свободное кольца могут устанавливаться отдельно.
Упорные сферические подшипники скольжения SKF в стандартном исполнении имеют не требующую техобслуживания комбинацию контактных поверхностей скольжения сталь/стеклонаполненный полимер с PTFE (FRP). Другие комбинации поверхностей скольжения доступны по запросу («Специальные конструктивные исполнения»).
SKF logo