Специальные конструктивные исполнения

Конкретные условия эксплуатации могут потребовать использования упорных сферических подшипников скольжения с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь или сталь/ткань с волокнами PTFE, которые доступны по запросу.
Подшипники с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь (рис. 1) обычно применяются в условиях высоких рабочих температур или высокочастотных нагрузок, либо при тяжёлых или ударных нагрузках. Подшипники с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь требуют правильного смазывания. В зависимости от рабочих условий, поверхность скольжения наружного кольца может иметь различные многоканавочные схемы.
Подшипники с не требующей техобслуживания комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/ткань с волокнами PTFE (рис. 2) предназначены для эксплуатации без смазывания. Эти подшипники могут воспринимать тяжёлые нагрузки с постоянным направлением.
SKF logo