Наконечники штока со сварным хвостовиком

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Диаметр головки:
    Точный :
     ≤ d2 ≤ 
    d2 =
    Ширина внутреннего кольца:
    Точный :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Высота от торца хвостовика до центра проушины наконечника штока:
    Точный :
     ≤ h2 ≤ 
    h2 =
    ► Popular item

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Rod ends and Principles for selection and application.

SKF logo