Подшипники скольжения

Сферические подшипники скольжения и наконечники штоков
Для многих условий применения требуются подшипники, которые могут работать при колебательных движениях, а также компенсировать перекос. Подшипники качения лишь частично отвечают этим требованиям, поскольку в основном предназначены для непрерывного вращения и могут компенсировать только ограниченный перекос. Поэтому для экономичного решения этих задач SKF выпускает сферические подшипники скольжения, наконечники штоков и втулки.
Втулки, упорные шайбы и полосы SKF

Сферические подшипники скольжения, наконечники штоков и втулки SKF производятся в широком диапазоне конструктивных исполнений и с различными сочетаниями контактных поверхностей скольжения. Все конструкции и комбинации поверхностей скольжения обладают характеристиками, которые делают их оптимальными для использования в требуемых условиях.

Поиск продукции

  • По размерам
    Выбрать подкатегорию(и) продукции
    Размеры

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • По номеру детали

Products

SKF logo