Примеры выбора подшипников

В данном разделе приведены примеры, иллюстрирующие процесс выбора подшипников для разного оборудования и различных условий эксплуатации.
Каждый пример представлен в виде последовательных шагов, которые соответствуют порядку действий при выборе подшипников. Однако из-за взаимозависимости факторов и параметров в процессе выбора может потребоваться повторный переход к предыдущим и последующим этапам. Такие ситуации подробно описаны в конкретных примерах.
Во всех примерах можно ознакомиться с подробным описанием конкретного этапа процесса выбора подшипника, нажав на значок, соответствующий этому этапу: 

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
SKF logo