Дополнительные опции

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Покрытия

Покрытие — хорошо зарекомендовавший себя способ улучшения характеристик материалов и придания подшипникам дополнительных преимуществ для работы в специфических условиях. SKF разработала различные виды покрытий, апробированных и с успехом используемых в различных областях.
Чёрное оксидирование роликов и колец повышает надёжность и работоспособность подшипников в тяжёлых условиях эксплуатации, особенно при малых нагрузках и сильной вибрации. Кроме того, данное покрытие повышает эффективность защиты от коррозии и адгезию смазочного материала к поверхностям подшипников.
SKF также предлагает специализированные методы чёрного оксидирования для достижения наилучших трибологических результатов и эксплуатационных характеристик подшипников. Такие методы нанесения покрытия предполагают применение детально разработанных процессов с учётом конкретной марки стали, типа и размера подшипника. Технология SKF, обеспечивающая анализ процессов и контроль качества чёрного оксидирования, включает применение растрового электронного микроскопа и запатентованную методику испытаний.
NoWear — это износостойкое углеродное покрытие с низким коэффициентом трения, наносимое на поверхности дорожек качения внутреннего кольца и/или тел качения подшипника. Оно может выдерживать длительные периоды работы в условиях граничного смазывания. Дополнительная информация представлена в разделе «Подшипники NoWear».
Подшипники INSOCOAT являются стандартными подшипниками, внешние поверхности внутреннего или наружного кольца которых имеют покрытие из оксида алюминия, нанесённое методом плазменного напыления, с полимерной пропиткой. Оно обеспечивает устойчивость к повреждениям, которые могут возникнуть при прохождении через подшипник паразитных токов. Дополнительная информация представлена в разделе «Подшипники INSOCOAT».
В качестве альтернативы нержавеющей стали для коррозионно-активных сред могут использоваться и другие покрытия, особенно для готовых к монтажу подшипниковых узлов.

Исполнения для специальных требований

Для соответствия различным специальным требованиям и задачам SKF предлагает значительно больше вариантов исполнения подшипников, чем представлено в разделах по продукции. Наиболее распространённые специальные опции, предлагаемые SKF, включают в себя:

  • специальные фаски — например, большего радиуса или модифицированной формы (рис. 1)
  • дополнительные пазы в наружном кольце для предотвращения вращения являются стандартными для некоторых типов подшипников, например, для радиально-упорных шарикоподшипников с четырёхточечным контактом (таблица 1, рис. 2)
  • резьбовые отверстия в кольцах под рым-болты для упрощения перемещения (рис. 3)
  • специальные пластичные смазки
  • датчики — например, для облегчения монтажа (рис. 4) или мониторинга направления и частоты вращения (рис. 5)
  • предоставление отчётов об измерениях и сертификатов на материалы, проведение дополнительных проверок
  • подшипники и подшипниковые узлы по индивидуальным требованиям (рис. 6 и рис. 7)
SKF logo