Классы точности подшипников

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Размерные и геометрические допуски подшипников описываются их классами точности (→ «Допуски»). В дополнение к нормальному классу точности и классам точности Р6 и Р5, SKF также выпускает подшипники с более узкими допусками. К ним относятся классы точности P4, UP и другие. Информация о подшипниках SKF с классами точности выше Р5 представлена в разделе «Прецизионные подшипники».
Выберите класс точности подшипника в зависимости от эксплуатационных требований к частоте вращения и точности вращения (диаграмма 1).
Если эксплуатационные требования к точности вращения не слишком высоки (→ «Выбор посадки»), а частота вращения находится на среднем уровне (→ «Ограничения по частоте вращения»), следует выбрать нормальный класс точности. Если требования к рабочей частоте вращения и/или точности вращения выше средних, необходимо выбрать более высокий класс точности (диаграмма 1).
Более подробная информация о стандартных допусках представлена в соответствующих разделах продукции.
SKF logo