Сепараторы 

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Основные типы сепараторов описаны в разделе «Компоненты и материалы». Информация о стандартных сепараторах и возможных дополнительных вариантах их комплектации для конкретных типов подшипников представлена в соответствующих разделах по продукции. Если требуется подшипник с нестандартным сепаратором, о его наличии необходимо обязательно уточнить перед заказом.

Конструкции подшипников разного типа имеют фундаментальные различия, что, наряду с влиянием размера подшипника, обуславливает необходимость использования различных конструкций сепараторов. Например:

  • для некоторых типов подшипников требуются разъёмные или защёлкивающиеся сепараторы, поскольку они устанавливаются после предварительной сборки колец и тел качения
  • другим типам подшипников требуются сепараторы, центрируемые по роликам
  • при определённых комбинациях размера и серии подшипникам требуются сепараторы, центрируемые по кольцам, для ограничения контактных напряжений между сепаратором и телами качения.
С учётом специфических функциональных требований и количества изготавливаемых подшипников выбираются такие технологии производства и материалы, которые позволяют получить наиболее надёжный и экономичный вариант сепаратора.
При работе подшипника на сепараторы воздействуют силы трения, а также ударные, центробежные и инерционные силы. Они также могут быть подвержены химическому воздействию органических растворителей, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов или присадок. Таким образом, материал сепаратора существенно влияет на выбор подшипников качения для определённых областей применения.

Стальные сепараторы
Стальные сепараторы могут использоваться при рабочей температуре до 300 °C (570 °F).

Штампованные стальные сепараторы

Штампованные стальные сепараторы изготавливаются из низкоуглеродистой стали. Эти лёгкие сепараторы имеют относительно высокую прочность и для некоторых типов подшипников могут иметь поверхностную обработку для дополнительного уменьшения трения и износа в критических условиях эксплуатации.

Механически обработанные стальные сепараторы

Механически обработанные сепараторы как правило изготавливаются из нелегированной конструкционной стали. Для уменьшения трения и износа некоторые механически обработанные сепараторы имеют поверхностную обработку.

Механически обработанные стальные сепараторы не подвержены разрушению от воздействия минеральных или синтетических смазочных материалов, которые обычно используются для смазывания подшипников качения, или органических растворителей, используемых для их очистки.

Латунные сепараторы
Латунные сепараторы могут использоваться при температурах до 250 °C (480 °F).

Штампованные латунные сепараторы

Штампованные сепараторы из листовой латуни используются для некоторых мало- и среднегабаритных подшипников. В таких механизмах, как компрессоры холодильных установок, где используется аммиак, следует применять механически обработанные стальные или латунные сепараторы.

Механически обработанные латунные сепараторы

Большинство механически обработанных латунных сепараторов изготавливается из литой или катаной латуни. Они не подвержены воздействию большинства подшипниковых смазочных материалов, включая синтетические масла и пластичные смазки, и для их очистки могут использоваться органические растворители.

Сепараторы из полимерных материалов

Полиамид 66

Наиболее распространённым материалом, используемым для изготовления литых сепараторов, является полиамид 66 (PA66). Полиамид 66 (PA66) может также иметь армирование стекловолокном. Данный материал отличается благоприятным сочетанием прочности и упругости. Такие механические свойства полимерных материалов, как прочность и упругость, зависят от температуры и подвержены постоянному изменению, называемому старением. Факторами, оказывающими наибольшее влияние на процесс старения, являются температура, время и среда (смазочный материал), воздействию которых подвергается полимерный материал. Взаимосвязь этих факторов для стеклонаполненного полиамида 66 представлена на диаграмме 1. Срок службы сепаратора сокращается по мере повышения температуры и агрессивности смазочного материала.

Таким образом, пригодность сепараторов из полиамида для конкретной области применения зависит от рабочих условий и требований, предъявляемых к сроку службы сепаратора. Классификация смазочных материалов по степени агрессивности в зависимости от допустимой рабочей температуры для сепараторов, изготовленных из стеклонаполненного полиамида PA66, приведена в таблице 1. Допустимая рабочая температура в таблице 1 определяется как температура, при которой продолжительность старения сепаратора составляет не менее 10 000 рабочих часов.

Степень агрессивности некоторых материалов иногда превышает показатели, приведённые в таблице 1. Типичным примером является аммиак, используемый в качестве хладагента в компрессорах. В подобных случаях рабочая температура для сепараторов из стеклонаполненного полиамида PA66 не должна превышать 70 °C (160 °F).

Полиамид утрачивает упругость при низких температурах. Поэтому сепараторы из стеклонаполненного полиамида PA66 не должны использоваться при постоянной рабочей температуре ниже –40 °C (–40 °F).

Полиамид 46

Стеклонаполненный полиамид 46 (PA46) является стандартным материалом сепараторов для средне- и крупногабаритных тороидальных роликоподшипников CARB. Его допустимая рабочая температура на 15 °C (25 °F) превышает показатель для стеклонаполненного полиамида PA66.

Полиэфирэфиркетон

Стеклонаполненный полиэфирэфиркетон (PEEK) лучше подходит для работы в условиях высоких частот вращения, химически агрессивных сред и повышенных температур, чем полиамид PA66 или PA46. Исключительные свойства материала PEEK выражаются в отличном сочетании таких качеств, как прочность и упругость, применимость для широкого диапазона рабочих температур, а также высокая стойкость к химическому воздействию и износу. Благодаря отличному сочетанию данных качеств сепараторами PEEK обычно оснащаются гибридные и прецизионные шарикоподшипники, а также цилиндрические роликоподшипники. Этот материал не показывает признаков старения при температуре до 200 °C (390 °F) и наличии агрессивных присадок в смазке. Однако максимальная температура для работы на высоких частотах вращения составляет 150 °C (300 °F), так как это температура размягчения данного полимера.

Сепараторы из других материалов
Помимо вышеуказанных материалов, подшипники SKF специального назначения могут оснащаться сепараторами, изготовленными из других полимерных материалов, лёгких сплавов или специального чугуна. Дополнительную информацию о других вариантах материалов сепараторов можно получить в технической службе SKF.

SKF logo