Исполнение подшипника

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

При выборе подшипника, после того, как определены тип подшипника, размер и посадка, необходимо учесть дополнительные факторы, которые помогут выбрать его окончательное исполнение.

В данном разделе приведены рекомендации и требования, относящиеся к выбору:

  • внутреннего зазора или преднатяга подшипника
  • допусков подшипника
  • соответствующего сепаратора (если применимо)
  • встроенных уплотнений (если применимо)
  • дополнительных опций (например, покрытий) и других характеристик в соответствии с индивидуальными требованиями
SKF logo